(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือที่ โฮลเดอร์ กระดาษ รูปกรวย
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากใช้กับที่จับทรงกรวยโดยเฉพาะจึงทำให้สามารถขัดระนาบได้แม้ในงานที่ไม่สามารถตั้งเครื่องมือในแนวนอนได้
·ผ้าขัดถูกแปรรูปในรูปทรงกรวยเพื่อประสิทธิภาพในการขัดระนาบโดยไม่ต้องนำชิ้นงานและเครื่องมือไปในแนวนอน
·สะดวกมากเมื่อสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ว่าง
รหัสสินค้า |
---|
CHL-L |
CHL-M |
CHL-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | ปลาย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,172.84 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 10000 | 14 | ||
฿ 2,632.31 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 40 | 15000 | 10 | ||
฿ 2,369.37 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 30 | 20000 | 7 |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | ชนิด | โฮลเดอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องเจียระไนแบบมือถือ/เครื่องขัดชนิดไฟฟ้า | ปริมาณ(ชิ้น / ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง