• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Unilon Purple Soft, 100x16 (15)【5 Pieces Per Package】

Unilon Purple Soft, 100x16 (15)

Long service life type Unilon Black.

[Features]
· Compared with Unilon Black, it features a longer service life and is economical.
· Allows work to be performed safely without the scattering of a wire brush.
· No deep scratches.
· Attractive finished surface

PDF

Japanese Only

Part Number
NPS-100
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 512000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Non-woven fabric disc work material Cast Iron / Brass / Gunmetal / Aluminum / Stone Material Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Not applicable

Please check the type/dimensions/specifications of the part NPS-100 in the Unilon Purple Soft, 100x16 (15) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPS-100 ในชุด Unilon Purple Soft, 100x16 (15)