(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรงหมายเลข 1 ในเรื่องความปลอดภัยและ ระบบรักษาความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
·ปฏิวัติการกำจัดสนิม
·สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นการกำจัดสนิม และวัสดุการเคลือบผิว และอื่น ๆ
·แต่ละบล็อคประกอบด้วยลวดสลิง 10 เส้น (0.3 มม.) ช่วยลดการแตกหักและการกระจัดกระจายและเพิ่มความยืดหยุ่น โดยรวมเมื่อเทียบกับ แปรง ทั่วไปช่วยลดการสั่นสะเทือนของมือและทำให้เกิดความเมื่อยล้าน้อยลงในระหว่างการทำงาน
·เนื่องจากมีการแทรกอย่างเท่าเทียมกันจึงมีความสมดุลที่มั่นคงมาก
· แปรงรูปถ้วย ลดการแตกหักและการสูญเสียของลวด
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 100 | ส่วนยึด | สกรู |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | M10 | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 | จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 12000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBM10-100 ในชุด แปรง Octo 100xM10xP1.5 ลวดเหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง