1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นขัด SG PVA ⌀100

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 229.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการกำจัดรอยขีดข่วนที่ละเอียด
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดรอยขีดข่วนของวัสดุโลหะทั่วไป การกำจัดคราบตะกรัน การขัดผิวสำเร็จของสแตนเลส และอื่นๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุมและการทำผิวสำเร็จของวัสดุหินและกระเบื้อง

รหัสสินค้า
SG-PVA10
SG-PVA11
SG-PVA13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ขนาดอนุภาค
(#)

฿ 229.82

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน โลหะผสม เหล็กกล้า[◎] / เหล็กหล่อ[○] / กระจก[○]220

฿ 229.82

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 9 วัน โลหะผสม เหล็กกล้า[◎] / กระจก[○]320

฿ 289.32

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน โลหะผสม เหล็กกล้า[◎] / กระจก[○]500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยาง ยูรีเทน / จานขัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15
เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้ ชนิด Saving ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 8500