• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

GP Sander Cotton【5 Pieces Per Package】

GP Sander Cotton

As cotton cloth is used, it gives the best finishing. Apply an abrasive (blue bar / white bar) for use.

PDF

Japanese Only

Part Number
GPS100CD
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)
Disc mounting part

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 58000M10 is screw type with 1.5 pitch

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Cotton: Hemp Disk work material Stainless Steel / Alloy Steel Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Thickness(mm) 25 abrasive grain Not applicable

Please check the type/dimensions/specifications of the part GPS100CD in the GP Sander Cotton series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GPS100CD ในชุด GP Sander Cotton

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)