(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ วัสดุ สารขัดถู ผ้านอนวูฟเวนที่มีช่องว่างเพียงพอดังนั้นจึงเสร็จสิ้นเฉพาะ พื้นผิว โดยไม่ต้องแกะสลัก ชิ้นงานS ( วัตถุ มาตรฐาน ) ใช้ วัสดุ สารขัดถู ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ผ้า การขัดเงา (กระดาษทราย) คั่นกลางระหว่าง วัสดุ สารขัดถู ผ้านอนวูฟเวน
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย สารขัดถู สูงกว่าชนิด S
รหัสสินค้า |
---|
SD10015M-60 |
SD10015M-80 |
SD10015M-120 |
SD10015M-180 |
SD10015M-240 |
SD10015M-320 |
SD10015M-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,196.67 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | ||
฿ 2,196.67 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 80 | ||
฿ 2,273.31 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 120 | ||
฿ 2,273.31 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | ||
฿ 2,196.67 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 240 | ||
฿ 2,196.67 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | ||
฿ 2,273.31 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู A |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 13000 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | ใช้(แผ่น) | กำจัดรอยไหม้หลังการเชื่อม |
ปริมาณ(แผ่น) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง