(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หิน เจียร ออฟเซ็ท สำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนักประสิทธิภาพสูงพิเศษโดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง เม็ดสารขัดถู อลูมินาเซอร์โคเนียงานลับคม/งานเจียรไน โลหะหลายชนิดเป็นไปได้ด้วยประสิทธิภาพการต้านทานการขัดถูที่ปฏิวัติวงการสูงกว่า 4 เท่าสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว และ 3 เท่าสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว มุมRZ-K รองรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน ความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
RZ1006-24 |
RZ1256-24 |
RZ1806-24 |
RZ1806-24M |
RZ1806-24Q |
RZ2056-24S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความแข็ง | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,207.10 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | P | 25 | NRZ 2 G100 × 6 × 15 Z 24 พี | ||
฿ 5,640.46 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 125 | 22 | P | 25 | NRZ 2 G125 × 6 × 22 Z 24 พี | ||
฿ 8,956.95 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | P | 25 | NRZ 2 G180 × 6 × 22 Z 24 พี | ||
฿ 8,956.95 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | M | 25 | NRZ 2 G180 × 6 × 22 Z 24 ม | ||
฿ 8,956.95 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 180 | 22 | Q | 25 | NRZ 2 G180 × 6 × 22 Z 24 Q | ||
฿ 10,054.83 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 205 | 22 | S | 10 | NRZ 2 G205 × 6 × 22 Z 24 วินาที |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 | วัตถุที่จะบด | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | ขนาด อนุภาค(#) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู A | Z | คุณสมบัติ | เน้น ความทนทาน | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 | คุณสมบัติ | ความทนทาน ดีเยี่ยม | บันทึก | < 3M> <Cubitron> เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง