(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพในการ การขัดเงา เพื่อขจัด ฟิล์ม การเคลือบผิว หรือ สนิม และยัง การขัดเงา ไม่ใช่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
SN1002P-36 |
SN1002P-46 |
SN1002P-60 |
SN1002P-80 |
SN1002P-120 |
SN1002P-WA60 |
SN1002P-WA80 |
SN1002P-WA120 |
SN1802P-36 |
SN1802P-46 |
SN1802P-60 |
SN1802P-80 |
SN1802P-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู A | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,817.93 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 36 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 36 | ||
฿ 1,817.93 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 46 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 46 | ||
฿ 1,817.93 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 60 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 60 | ||
฿ 1,817.93 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 100 | 15 | 80 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 80 | ||
฿ 1,817.93 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 120 | C | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15C 120 | ||
฿ 1,817.93 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 100 | 15 | 60 | WA | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15WA 60 | ||
฿ 1,817.93 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 | 15 | 80 | WA | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15WA 80 | ||
฿ 1,817.93 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 100 | 15 | 120 | WA | 20 | SN T27 2G100 X 2P X 15WA 120 | ||
฿ 1,852.33 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | 36 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 36 | ||
฿ 1,852.33 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | 46 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 46 | ||
฿ 1,852.33 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | 60 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 60 | ||
฿ 1,852.33 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | 80 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 80 | ||
฿ 1,852.33 | NRB GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 180 | 22 | 120 | C | 10 | SN T27 2G180 X 2P X 22C 120 |
กำลังโหลด …
วัตถุที่จะบด | วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / อโลหะ | คุณสมบัติ | เน้นความสามารถในการตัด | การลอกเป็นแผ่น(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2P |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 80 | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 | แพ้ด เฉพาะด้าน | ใช้ แพ้ด เฉพาะด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง