(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อหินเจียรแบบเว้าตรงกลางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจียร โดยใช้เม็ดสารขัดถูเซอร์โคเนียคุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพในการเจียรไน โดยใช้เม็ดสารขัดถูเซอร์โคเนีย
· ความคมนุ่มนวล
[การใช้งาน]
· สำหรับการถอดลูกปัด การขัดเงา ฯลฯ ของหลากหลายโลหะ เช่น เหล็กทั่วไป เหล็กหล่อ สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
BD8021 |
BD8022 |
BD8023 |
BD8024 |
BD8026 |
BD8027 |
BD8028 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,850.17 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 15 | 24 | P | ||
฿ 2,850.17 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 100 | 15 | 24 | Q | ||
฿ 2,850.17 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 100 | 15 | 36 | P | ||
฿ 2,850.17 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 15 | 36 | Q | ||
฿ 6,052.11 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 180 | 22 | 24 | O | ||
฿ 6,052.11 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 180 | 22 | 24 | P | ||
฿ 6,052.11 | KGW GRIND STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 180 | 22 | 24 | Q |
กำลังโหลด …
มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | เม็ดสารขัดถู | ZNA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการตัด ค่า | น้ำยาประสาน | BF | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) | 72 |
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง