(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานตัด สเตนเลส
·มีครีบหรือไหม้เล็กน้อย
·ตัดได้อย่างง่ายดายด้วยการกดเบา ๆ โดยไม่ต้องออกแรง
·หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่บางที่สุดแม้จะมีการเสริมความแข็งแรงสองด้าน
· มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลายแบบเพื่อให้เหมาะกับความหนาของแผ่นต่างๆ (เฉพาะ φ105 เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
GEG-105-1.0-15-AZ60P |
GEG-105-1.6-15-AZ36Q |
GEG-205-1.6-22-AZ46P |
GEG-355-2.1-25.4-AZ46P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความแข็ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,065.81 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | P | 105 | 1 | 15 | 14400 | ||
฿ 1,051.97 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 36 | Q | 105 | 1.6 | 15 | 14400 | ||
฿ 2,512.68 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 46 | P | 205 | 1.6 | 22 | 7450 | ||
฿ 4,595.81 | RST GRIND STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 46 | P | 355 | 2.1 | 25.4 | 4300 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | สารขัดถู | AZ |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 80 | จำนวนแพ็คเกจ(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง