(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความคมที่โดดเด่นและ ความทนทาน น่าทึ่ง ใช้ วัสดุ สารขัดถู เซรามิก ใหม่และ กาว เฉพาะด้าน กับโครงสร้าง เผาผนึก ที่แข็งแกร่ง ล้อ ตัด (สำหรับโลหะ) ที่รองรับการหมุนความเร็วสูงโดย เสริมแรง ชิ้นส่วนสามถึงสี่ชิ้น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | สารขัดถู | A |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 30 | ความแข็ง | R | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 355 |
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 30.5 | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 100 |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 5300 | จำนวนแพ็คเกจ(ชิ้น) | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECC-355-4.0-30.5-A30R ในชุด Engine Cutter Commando สำหรับโลหะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง