1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่วางอิเล็กโทรดจานมาโคร【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

S3R JIGS FOR EDM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,047.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คีมจับลวดเชื่อมไฟฟ้า รูปทรง U สำหรับ ขั้วไฟฟ้า หนาไม่เกิน 30 มม.ใช้โดยยึดเข้ากับตัว โฮลเดอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง ขนาดเล็ก

[คุณสมบัติ]
·สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท อิเล็กโทรด หนาไม่เกิน 30 มม.
·ไม่แข็งกระด้าง
·สามารถติดตั้งกับ 3R-651, 7E-S หรือ 3R-651, 7E-XS

รหัสสินค้า
3R-658.2E-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,047.06

S3R JIGS FOR EDM 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า จิ๊กอื่นๆ ปริมาณ 8 ชิ้นต่อชุด ผู้ โฮลเดอร์ รองรับ 3R-651.7E-S、3R-651.7E-XS
สังเกต สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้ให้บริการ ดักส์/ท่อลม หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท น้ำหนัก 3.5 กก. (1 คลองเลื่อย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3R-658.2E-S ในชุด ที่วางอิเล็กโทรดจานมาโคร