(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หล่อ โฮลเดอร์ งานละเอียด 54 × 54 × 12.5 มม. ทำจาก SUSใช้สำหรับจัดเรียงจิ๊ก เฉพาะด้าน สำหรับยึดชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์หล่อ งานละเอียด พร้อมรู สกรูติดตั้ง 4 รูรวมอยู่ด้วย
·แข็ง
ประเภทสินค้า | จิ๊กอื่นๆ | ตำแหน่ง ดัชนี ยึดอยู่กับที่ | 4 × 90° | มิติ 1 | 54 × 54 × 12.5 มม |
---|---|---|---|---|---|
รู สกรูติดตั้ง | Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | สังเกต | รองรับการแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ มาตรฐาน Z และ พื้นผิว ติดตั้งขัดเงา สนิม | น้ำหนัก | 1.2 กก |
บันทึก | ก่อนที่จะยึด หัวจับ โปรดแนบเข้ากับโต๊ะทำงานหรือ จิ๊ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3R-651.7-P ในชุด ตัว โฮลเดอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง มาโคร HP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง