(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกเลนส์มาตรฐานที่ติดตั้งมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·พร้อม ชุดกรอง เลนส์
* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม เลนส์ ตา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับถัง เลนส์ ของ กล้องจุลทรรศน์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ | การขยายโดยรวม(x) | 2 / 1 | ขนาด | L-50 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สตรัท สำหรับติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน mmφ:อุปกรณ์เสริม 20 ชิ้น:ไม่รวม เลนส์ ชุดกรอง เลนส์ ตา |
---|---|---|---|---|---|
การปรับแก้สายตา | Single-Eye แบบปรับได้: ± 5Dptr | ระยะการทำงาน(มิลลิเมตร) | 80 | การปรับ Pint | กระบอก เลนส์ - แบบแนวตั้ง |
ประเภทกล้องส่องทางไกล | มุม เอียง 45 ° | ช่วง แบบปรับได้ ระยะทางนักเรียน | 55 ถึง 74 มม. เชื่อมต่อซ้าย / ขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-501 ในชุด สายยาง ออปติก มาตรฐาน L-501 (โฮซัน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง