1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานทั่วไปทั่วไปซีรีส์ GF

เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานทั่วไปทั่วไปซีรีส์ GF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,667.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองเครื่องชั่งพื้นฐานพร้อมสมรรถนะขั้นพื้นฐานขั้นสูงและการสอบเทียบด้วยตนเองโดยใช้น้ำหนักภายนอก
[คุณสมบัติ]
·ความจุ: 210 ก. ถึง 8,100 ก., การแสดงผลขั้นต่ำ: 0.001 ก. ถึง 0.1 ก.
·เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์
· วัสดุ ของถาดชั่ง: SUS316
· โหมด g / number /% / carat / momme (หน่วยวัด)
·การถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: สามารถใช้ ซอฟท์แวร์ WinCT พิเศษที่สามารถนำเข้าข้อมูลการชั่งน้ำหนักไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้
[การใช้งาน]
·ชั่งน้ำหนักอาหารและวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเช่นผงและของเหลว
·การชั่งน้ำหนักใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน น้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
·รวมชิ้นส่วนชั่งน้ำหนักในระบบของโรงงาน อุตสาหกรรม
·การเตรียมและชั่งน้ำหนักตัวอย่างทางกายภาพและทางเคมี

รหัสสินค้า
GF-3000SALE
GF-800SALE
GF-8000SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(กิโลกรัม)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 36,667.40

฿ 33,173.00

AAD BALANCES 1 ชิ้น 61 วัน 31000.011651653.14.3

฿ 61,987.43

฿ 52,906.27

AAD BALANCES 1 ชิ้น 61 วัน 8100.001128128-3.8

฿ 52,667.00

฿ 42,133.60

AAD BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา 81000.11651658.14.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ไม่มี ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ)
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ไม่มี PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม ไม่มีรายการทางเลือก
พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) การแสดงผลขั้นต่ำ(%) 1