(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์สามระดับพร้อมระดับความจุ 3 ระดับ
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัด หนึ่ง เครื่อง มีช่วงการวัด 3 ช่วง (แต่ละเครื่องมี ความละเอียด 1 / 3,000) และทำงานเหมือน 3 สเกลวัด
·จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่พร้อมแสงพื้นหลัง (ความสูง ตัวอักษร 16 มม.)
·แผ่นปิดด้านบนสเตนเลสสตีล: ใช้ 304SUS ที่พื้นผิวด้านบนของตัวเครื่องซึ่งทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมและลดผลกระทบจากไฟฟ้าสถิต
·สะดวกในการพกพาจัดเก็บในกระเป๋าพกพา (ผลิตภัณฑ์แยกจำหน่าย: EJ-12JA)
[การใช้งาน]
·การวัดน้ำหนักสำหรับเคมีฟิสิกส์ / การทดลอง
·ตรวจสอบน้ำหนักของชิ้นส่วน
·ใช้เป็น เครื่องจักร นับ
รหัสสินค้า |
---|
EW-12KI |
EW-1500I |
EW-150I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ) (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,413.56 ฿ 5,981.38 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3000 ~ 12000 | 1 ~ 5 | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | 133 | - | 170 | 1.5 | ||
฿ 9,352.45 ฿ 5,980.89 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 300 ~ 1500 | 0.1 ~ 0.5 | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | 133 | - | 170 | 1.5 | ||
฿ 9,351.57 ฿ 5,932.64 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 30 ~ 150 | 0.01 ~ 0.05 | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ | - | 110 | - | 1.1 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี |
PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | ไม่มีรายการทางเลือก | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) หรือแบตเตอรี่ Ni-MH (แยกจำหน่าย) |
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง