(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมฐานและตาชั่งเพื่อความสะดวกในการวัดมุมฉากและงานเขียนแบบในงานตัดเฉือนต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·จำเป็นสำหรับแคนเนอร์
· มีฐานและสเกล 1 มม. ด้านเดียวเท่านั้น
· ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่า JIS Class 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการวัดมุมฉากและงานเขียนแบบในงานตัดเฉือนต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
C-100 |
C-1000 |
C-150 |
C-200 |
C-250 |
C-300 |
C-400 |
C-500 |
C-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวลำแสง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ชิ้นยาวรวมความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างชิ้นยาว (มิลลิเมตร) | ความหนาชิ้นยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความกว้างชิ้นส่วนสั้น (มิลลิเมตร) | ความหนาชิ้นสั้น (มิลลิเมตร) | squareness (±มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,698.97 ฿ 4,978.67 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 100 | 70 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 19 | 12 | 0.03 | ||
฿ 124,523.19 ฿ 97,302.42 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1000 | 550 | 1000 | 1000 | 65 | 10 | 550 | 80 | 65 | 0.12 | ||
฿ 8,904.29 ฿ 6,396.84 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | 100 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 22 | 18 | 0.035 | ||
฿ 10,722.52 ฿ 7,586.18 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | 130 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 26 | 22 | 0.04 | ||
฿ 12,980.68 ฿ 9,256.52 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 250 | 165 | 250 | 250 | 29 | 3.5 | 165 | 26 | 22 | 0.045 | ||
฿ 16,115.88 ฿ 11,566.37 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 300 | 200 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 32 | 27 | 0.05 | ||
฿ 25,050.18 ฿ 17,833.22 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 400 | 200 | 400 | 400 | 40 | 5 | 200 | 40 | 27 | 0.06 | ||
฿ 37,787.65 ฿ 26,836.79 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 500 | 300 | 500 | 500 | 46 | 5 | 300 | 45 | 35 | 0.07 | ||
฿ 52,910.04 ฿ 37,481.47 | NGS SCALE | 1 ชิ้น | 21 วัน | 600 | 320 | 600 | 600 | 50 | 5 | 320 | 55 | 55 | 0.08 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง ด้วย เครื่องมือวัดฉาก | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | สินค้าเทียบเท่า JIS เกรด 2 | มุม(°) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด | ที่รวมอยู่ | สเกลวัด ความแม่นยำ(± มิลลิเมตร) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง