(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ เหมาะที่สุดสำหรับการวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือวัด สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับการวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เพลา
รหัสสินค้า |
---|
AO-1 |
AO-2 |
AO-3 |
BO-1 |
BO-2 |
BO-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงสเกลวัดการแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ขา (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,109.15 ฿ 6,111.06 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0 to 12 | 40 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | 27 | ||
฿ 8,188.94 ฿ 6,313.67 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | 10 to 22 | 40 | 18.5 | 20.5 | 11.5 | 14.5 | 49 | ||
฿ 8,439.81 ฿ 6,313.82 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21 ถึง 50 | 0.01 | 20 to 32 | 40 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 49 | ||
฿ 8,533.88 ฿ 6,515.62 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 ถึง 50 | 0.025 | 0–25 | 80 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 | ||
฿ 8,847.47 ฿ 7,123.98 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 21 ถึง 50 | 0.025 | 10 to 35 | 80 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 46.5 | ||
฿ 9,255.13 ฿ 7,326.36 | NGS DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 ถึง 50 | 0.025 | 20 ถึง 45 | 80 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 55.5 |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภทของ Calliper | วิธีการแสดงผล | หน้าปัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่รวม | องค์ประกอบ การวัด | ลูก เหล็กกล้า |
A(มิลลิเมตร) | 2.3 | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง