(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย ON-OFF สต๊อปเปอร์
·พร้อมตัวป้องกันแผ่นหลังด้านหลัง (กว้าง 16)
·เทียบเท่า JIS Class 1
·เครื่องหมาย สตัด พิทช์ ช์ 455 มม.
·มีโช้คอัพ
· เทป เป็นวัสดุ SK
· สปริง เป็นวัสดุ SK
· เรซิ่น ABS>
ความยาว(ม.) | 2 | ความกว้างสายวัด(มิลลิเมตร) | 13 | ตัวบ่งชี้สเกลวัด | ด้านเดียว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | JIS Class 1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | วัสดุ เทป | เหล็กกล้า |
การ การเคลือบผิว เทป | เคลือบเรซิ่น อะคริลิค | วัสดุ สปริง | เหล็กกล้า | สเปคเครื่องชั่ง | มิเตอร์วัดไฟ |
น้ำหนัก(ก.) | 90 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KS13-20 ในชุด สายวัด NeoLock, ความกว้าง 13, ความกว้าง 16, สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง