(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึด มาตรฐาน ( หยาบ) สำหรับ ปากกาจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
PV0-JA-A |
PV1-JA-A |
PV2-JA-A |
PV3-JA-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น รองรับการใช้งาน | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,457.72 | NBY VISES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV-0 | 46 | 30 | 9 | 12 | 26 | 20 | - | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | ||
฿ 2,614.94 | NBY VISES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV-1 | 62 | 40 | 10 | 13 | 36 | 25 | - | 6.5 | 11 | 7 | M6 | ||
฿ 3,988.39 | NBY VISES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV-2 | 85 | 60 | 12 | 16.5 | 56 | 36 | - | 9 | 14 | 9 | M8 | ||
฿ 5,184.66 | NBY VISES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV-3 | 120 | 110 | 15 | 20 | 70 | 30 | 60 | 11 | 17 | 11 | M10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง