(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
FC250 / บล็อค ยาวอบอ่อนพร้อม การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
BP61H |
BP62H |
BP63H |
BP64H |
BP65H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | จำนวนซี่โครง (หนังสือ) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55,204.38 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 300 | 15 | 15 | 14 | 25 | 0.011 | 0.011 | 1 | 13 | ||
฿ 182,642.14 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 600 | 24 | 31 | 29 | 28 | 0.017 | 0.017 | 2 | 44 | ||
฿ 305,351.95 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 200 | 600 | 24 | 20 | 19 | 30 | 0.017 | 0.017 | 2 | 80 | ||
฿ 376,405.10 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 200 | 1000 | 30 | 14 | 13.5 | 32 | 0.025 | 0.025 | 3 | 120 | ||
฿ 581,400.47 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 250 | 1000 | 35 | 35 | 35 | 40 | 0.025 | 0.025 | 3 | 200 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง