(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้งานได้หลากหลาย เช่น เพิ่มความสูงของ ชิ้นงาน การขัดเงา ข้อต่อเครื่องแก้ว 6 หน้า
รหัสสินค้า |
---|
BP111HH |
BP112HH |
BP113HH |
BP114HH |
BP121HH |
BP122HH |
BP123HH |
BP131HH |
BP132HH |
BP133HH |
BP141HH |
BP142HH |
BP143HH |
BP144HH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,805.27 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 100 | 18 | 0.005 | 0.008 | 5.2 | ||
฿ 37,890.15 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 150 | 18 | 0.005 | 0.008 | 7.8 | ||
฿ 76,816.86 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 300 | 18 | 0.005 | 0.008 | 15.5 | ||
฿ 148,867.42 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 100 | 610 | 18 | 0.008 | 0.01 | 31.5 | ||
฿ 47,385.50 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 150 | 150 | 19.5 | 0.005 | 0.008 | 8.2 | ||
฿ 86,389.70 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 150 | 300 | 19.5 | 0.005 | 0.008 | 16.4 | ||
฿ 173,122.82 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 150 | 610 | 19.5 | 0.008 | 0.01 | 33.3 | ||
฿ 43,739.51 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 125 | 125 | 19.5 | 0.005 | 0.008 | 7.5 | ||
฿ 94,498.78 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 125 | 300 | 19.5 | 0.005 | 0.008 | 18 | ||
฿ 197,217.63 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 125 | 610 | 19.5 | 0.008 | 0.01 | 36.6 | ||
฿ 49,629.73 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 150 | 19.5 | 0.006 | 0.009 | 10 | ||
฿ 68,237.24 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 200 | 19.5 | 0.006 | 0.009 | 13.4 | ||
฿ 102,669.86 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 300 | 19.5 | 0.006 | 0.009 | 20 | ||
฿ 214,754.44 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 150 | 610 | 19.5 | 0.009 | 0.012 | 40.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง