(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สะดวกในการใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แคลมป์ยึด งานของเครื่องจักรขนาดใหญ่เช่นเครื่องจักรแปรรูปห้า พื้นผิว และกบ
รหัสสินค้า |
---|
TLB2005-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 112,814.74 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 43 วัน |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 200 | B(มิลลิเมตร) | 500 | C(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 60 | E(มิลลิเมตร) | 100 | F(มิลลิเมตร) | 100 |
G(มิลลิเมตร) | 30 | H(มิลลิเมตร) | 50 | I(มิลลิเมตร) | 21 |
J(มิลลิเมตร) | 22 | K(มิลลิเมตร) | 37 | L(มิลลิเมตร) | 16 |
M(มิลลิเมตร) | 26 | N(มิลลิเมตร) | 0.038 | O(มิลลิเมตร) | 0.025 |
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 88 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง