• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cam Clamp Lever

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CLC165

 
Part Number
CLC165
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(kg)
Material Heat Treatment Surface Treatment
2 Day(s) or more 0.3S45CHardeningBlack oxide finish

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

A(mm) 166 B(mm) 23 C(mm) 10
D(mm) 4 E(mm) 38 F(mm) 11
G(mm) 1.2 I(mm) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part CLC165 in the Cam Clamp Lever series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLC165 ในชุด Cam Clamp Lever