(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ได้ทั้งดันหรือดึงแคลมปิ้งสกรู และ ฝาครอบ ยาง
รหัสสินค้า |
---|
6842-3 |
6842-5 |
6842-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | ขนาด (กิโลกรัม) | แรงขัน (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่าศูนย์กลางโบลท์ x ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม X ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,587.95 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 75 | 32 | 6.5 | 30 | 96 | 36 | 30 | 32 | 41 | 44 | 60 | M8 | 22 ถึง 40 | 0.54 | 4 | M8 × 35 | 140 × 115 | ||
฿ 8,446.59 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 98 | 40 | 8.5 | 50 | 120 | 41 | 38 | 44 | 41 | 50 | 70 | M12 | 30 ถึง 50 | 1.12 | 10 | M12 × 50 | 172 × 134 | ||
฿ 14,687.60 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 105 | 50 | 11 | 50 | 160 | 57 | 55 | 47 | 70 | 65 | 93 | M12 | 30 ถึง 50 | 2.84 | 25 | M12 × 50 | 218 × 180 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กหล่ออบเหนียว มือจับ: SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง หลัก: เคลือบเคลือบ มือจับ: สังกะสี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง