(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รับแรงยึดขนาดใหญ่ในพื้นที่ จำกัดสามารถใช้ได้กับสองวิธีการหนีบ
รหัสสินค้า |
---|
HEC1200 |
HEC1201 |
HEC1202 |
HEC1203 |
HEC1204 |
HEC1205 |
HEC1400 |
HEC1401 |
HEC1402 |
HEC1403 |
HEC1404 |
HEC1405 |
HEC1600 |
HEC1601 |
HEC1602 |
HEC1603 |
HEC1604 |
HEC1800 |
HEC1801 |
HEC1802 |
HEC1803 |
HEC1804 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง T ที่ใช้งาน (มิลลิเมตร) | ช่วง แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,586.21 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 34 | 55.5 | 54 | 30.5 | 22 | 17 | 31 | 10 | 8 | 0 | 45 | 14 | 11.5 | 19 | 0.75 | M10 | 12 | 0 - 45 | 0.7 | ||
฿ 4,160.30 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 15 | 45 | 14 | 11.5 | 19 | 0.75 | M10 | 12 | 15 - 45 | 0.6 | ||
฿ 3,975.41 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 30 | 75 | 14 | 11.5 | 19 | 1.25 | M10 | 12 | 30 - 75 | 0.8 | ||
฿ 5,000.09 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 60 | 135 | 14 | 11.5 | 19 | 2.5 | M10 | 12 | 60 - 135 | 1.2 | ||
฿ 6,413.96 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 120 | 195 | 17 | 11.5 | 19 | 2.5 | M10 | 12 | 120 - 195 | 1.7 | ||
฿ 7,474.09 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 180 | 255 | 20 | 11.5 | 19 | 2.5 | M10 | 12 | 180 - 255 | 2.2 | ||
฿ 3,704.12 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | 34 | 55.5 | 54 | 30.5 | 22 | 17 | 31 | 10 | 8 | 0 | 45 | 14 | 13.5 | 19 | 0.75 | M12 | 14 | 0 - 45 | 0.7 | ||
฿ 3,472.75 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 15 | 45 | 14 | 13.5 | 19 | 0.75 | M12 | 14 | 15 - 45 | 0.6 | ||
฿ 3,975.41 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 30 | 75 | 4 | 13.5 | 19 | 1.25 | M12 | 14 | 30 - 75 | 0.8 | ||
฿ 5,118.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 60 | 135 | 14 | 13.5 | 19 | 2.5 | M12 | 14 | 60 - 135 | 1.2 | ||
฿ 6,391.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 120 | 195 | 17 | 13.5 | 19 | 2.5 | M12 | 14 | 120 - 195 | 1.7 | ||
฿ 7,670.62 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 34 | 24.5 | 54 | 31.5 | 22 | 17 | 16 | 10 | 8 | 180 | 255 | 20 | 13.5 | 19 | 2.5 | M12 | 14 | 180 - 255 | 2.2 | ||
฿ 5,737.45 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 50 | 76 | 38 | 46 | 30 | 22.5 | 50 | 23.6 | 15 | 0 | 70 | 21 | 15.7 | 24 | 1.25 | M14 | 16 | 0 - 70 | 1.9 | ||
฿ 5,392.02 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 50 | 40 | 36 | 46 | 30 | 22.5 | 25 | 23.6 | 15 | 25 | 70 | 20 | 15.7 | 24 | 1.25 | M14 | 16 | 25 - 70 | 1.7 | ||
฿ 6,609.36 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 50 | 40 | 36 | 46 | 30 | 22.5 | 25 | 23.6 | 15 | 50 | 120 | 21 | 15.7 | 24 | 2.5 | M14 | 16 | 50 - 120 | 2.2 | ||
฿ 8,627.20 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 50 | 40 | 36 | 46 | 30 | 22.5 | 25 | 23.6 | 15 | 100 | 220 | 21 | 15.7 | 24 | 3.75 | M14 | 16 | 100 - 220 | 3.3 | ||
฿ 11,233.49 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 50 | 40 | 36 | 46 | 30 | 22.5 | 25 | 23.6 | 15 | 200 | 320 | 23 | 15.7 | 24 | 3.75 | M14 | 16 | 200 - 320 | 4.9 | ||
฿ 5,894.68 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 50 | 76 | 38 | 46 | 30 | 22.5 | 50 | 23.6 | 15 | 0 | 70 | 21 | 17.4 | 24 | 1.25 | M16 | 18 | 0 - 70 | 1.9 | ||
฿ 5,470.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 50 | 40 | 36 | 46 | 30 | 22.5 | 25 | 23.6 | 15 | 25 | 70 | 20 | 17.4 | 24 | 1.25 | M16 | 18 | 25 - 70 | 1.7 | ||
฿ 6,923.81 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 50 | 40 | 36 | 46 | 30 | 22.5 | 25 | 23.6 | 15 | 50 | 120 | 21 | 17.4 | 24 | 2.5 | M16 | 18 | 50 - 120 | 2.2 | ||
฿ 8,917.83 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 50 | 40 | 36 | 46 | 30 | 22.5 | 25 | 23.6 | 15 | 100 | 220 | 21 | 17.4 | 24 | 3.75 | M16 | 18 | 100 - 220 | 3.4 | ||
฿ 11,768.27 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 122 | 50 | 40 | 36 | 46 | 30 | 22.5 | 25 | 23.6 | 15 | 200 | 320 | 24 | 17.4 | 24 | 3.75 | M16 | 18 | 200 - 320 | 4.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กหล่อ bainite, แคลมป์ยึด: S45C | รักษาความร้อน | ตัวเครื่อง หลัก: อบ, แคลมป์ยึด: แข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง