• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Toggle Side Clamp 6841

Toggle Side Clamp 6841

6841: SS400, 6841NI: SUS304/6841: Zinc-plated toggle side clamp 6841.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
6841-0
6841-1
6841-3
6841-5
6841NI-0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
Material Surface Treatment Tightening Force
(kN)
Bolt Diameter x Length
(mm)
Overall length X Overall height
(mm)
Mass
(kg)
2 Day(s) or more 6.533164.51316-12M10x1.01016256.5M412–20SS4006841 Galvanizing0.8M4x2066x470.07
3 Day(s) or more 844.5204.520201615M12x1.51619.5307M412–20SS4006841 Galvanizing1M4x2091x600.13
4 Day(s) or more 1268326.530303025M20x1.52242.56013M822~35SS4006841 Galvanizing2.5M8x35140x1100.45
4 Day(s) or more 1681.5408.5503529.530M24x1.525466516M1230~50SS4006841 Galvanizing4.5M12X50171.5x1260.88
Quote 6.533164.51316-12M10x1.01016256.5M412–20SUS304-0.8M4x2066x470.06