(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SBS/SBH: SUM22, SBS-S: สวิงโบลท์ (ความแข็งแรงสูง) ทำจาก SUS316
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 884.33 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 27 วัน | M4 | 20 | 30 | 10 | 5 | 4 | 5 | SUM22 | M4 | ||
฿ 884.33 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 25 | 40 | 12 | 6 | 5 | 5 | SUM22 | M5 | ||
฿ 885.10 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 30 | 60 | 12 | 6 | 5 | 10 | SUM22 | M5 | ||
฿ 885.10 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 25 | 40 | 14 | 7 | 6 | 10 | SUM22 | M6 | ||
฿ 885.88 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 30 | 50 | 14 | 7 | 6 | 15 | SUM22 | M6 | ||
฿ 886.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 40 | 75 | 14 | 7 | 6 | 20 | SUM22 | M6 | ||
฿ 977.36 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 25 | 40 | 18 | 9 | 8 | 20 | SUM22 | M8 | ||
฿ 981.76 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 30 | 50 | 18 | 9 | 8 | 25 | SUM22 | M8 | ||
฿ 1,006.90 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 40 | 75 | 18 | 9 | 8 | 35 | SUM22 | M8 | ||
฿ 1,200.57 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 30 | 50 | 20 | 12 | 10 | 40 | SUM22 | M10 | ||
฿ 1,209.98 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 40 | 75 | 20 | 12 | 10 | 50 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M10 | ||
฿ 1,577.55 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 40 | 100 | 20 | 12 | 10 | 65 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M10 | ||
฿ 1,565.44 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 50 | 75 | 25 | 14 | 12 | 80 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M12 | ||
฿ 2,072.11 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 60 | 100 | 25 | 14 | 12 | 100 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M12 | ||
฿ 2,160.71 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 60 | 125 | 25 | 14 | 12 | 125 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M12 | ||
฿ 2,183.76 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 60 | 150 | 25 | 14 | 12 | 145 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M12 | ||
฿ 2,241.64 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 60 | 100 | 28 | 16 | 14 | 140 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M14 | ||
฿ 2,521.43 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 60 | 125 | 28 | 16 | 14 | 170 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M14 | ||
฿ 2,667.05 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 60 | 125 | 32 | 17 | 16 | 220 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M16 | ||
฿ 3,242.11 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 75 | 150 | 32 | 17 | 16 | 255 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M16 | ||
฿ 3,898.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 75 | 150 | 40 | 22 | 18 | 435 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M20 | ||
฿ 5,083.49 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 100 | 175 | 40 | 22 | 18 | 470 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M20 | ||
฿ 7,862.78 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 75 | 150 | 48 | 25 | 22 | 650 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M24 | ||
฿ 8,507.16 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 100 | 200 | 48 | 25 | 22 | 750 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M24 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง