(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SBS/SBH: SUM22, SBS-S: สวิงโบลท์ (SUS) ผลิตจาก SUS316
รหัสสินค้า |
---|
SBS06040S |
SBS06050S |
SBS08050S |
SBS08075S |
SBS10050S |
SBS10075S |
SBS10100S |
SBS12075S |
SBS12100S |
SBS12125S |
SBS16100S |
SBS16150S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,359.37 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 25 | 40 | 14 | 7 | 6 | 10 | SUS316 | M6 | ||
฿ 2,949.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 30 | 50 | 14 | 7 | 6 | 15 | SUS316 | M6 | ||
฿ 2,552.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | 30 | 50 | 18 | 9 | 8 | 25 | SUS316 | M8 | ||
฿ 3,365.24 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 40 | 75 | 18 | 9 | 8 | 35 | SUS316 | M8 | ||
฿ 3,220.11 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 30 | 50 | 20 | 12 | 10 | 35 | SUS316 | M10 | ||
฿ 3,311.23 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 40 | 75 | 20 | 12 | 10 | 65 | SUS316 | M10 | ||
฿ 4,868.92 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 40 | 100 | 20 | 12 | 10 | 100 | SUS316 | M10 | ||
฿ 6,046.50 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M12 | 50 | 75 | 25 | 14 | 12 | 80 | SUS316 | M12 | ||
฿ 6,480.46 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 60 | 100 | 25 | 14 | 12 | 100 | SUS316 | M12 | ||
฿ 7,388.36 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 60 | 125 | 25 | 14 | 12 | 125 | SUS316 | M12 | ||
฿ 9,833.84 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 60 | 100 | 32 | 17 | 16 | 180 | SUS316 | M16 | ||
฿ 13,619.58 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 75 | 150 | 32 | 17 | 16 | 260 | SBS ・ SBH:SUM22 SBS-S:SUS316 | M16 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง