(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบบอลสามารถหมุนได้อย่างยืดหยุ่นถึง 9° แคลมป์ยึดได้อย่างดี แม้บนพื้นผิวเอียง พื้นผิวหน้าสัมผัสทำโดยประเภทลูกแบน ไม่ทำเครื่องหมายชิ้นงาน กลไกป้องกันการหมุนทำให้เกิดการยึดที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวของบอล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.58 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 16 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | 5.6 | M6 | ||
฿ 330.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 20 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | 6.5 | M6 | ||
฿ 330.89 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 25 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | 7.6 | M6 | ||
฿ 331.04 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 30 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | 8.7 | M6 | ||
฿ 310.04 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 40 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | 11 | M6 | ||
฿ 359.03 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 20 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | 13.5 | M8 | ||
฿ 359.65 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 30 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | 17.5 | M8 | ||
฿ 359.80 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 35 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | 19 | M8 | ||
฿ 360.27 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 40 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | 21.5 | M8 | ||
฿ 360.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | 25 | M8 | ||
฿ 459.45 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 25 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | 26 | M10 | ||
฿ 459.92 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 30 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | 29 | M10 | ||
฿ 460.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 40 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | 34 | M10 | ||
฿ 461.47 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 50 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | 39 | M10 | ||
฿ 429.91 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | 47 | M10 | ||
฿ 528.14 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 30 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | 40 | M12 | ||
฿ 530.62 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M12 | 50 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | 56 | M12 | ||
฿ 534.80 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 80 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | 83 | M12 | ||
฿ 760.39 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 40 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 | 91 | M16 | ||
฿ 765.19 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 60 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 | 122 | M16 | ||
฿ 770.15 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 80 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 | 154 | M16 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก : SCM435 บอล: SUJ2 | รักษาความร้อน | ชาม: ชุบแข็ง HRC56-60 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง