(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เพื่อ งานละเอียด งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา
[ส่วนประกอบภายในชุด]
· สายยาง 1.5 ม.
· แคลมป์รัดท่อ x 2
· คุณสมบัติสายยาง
· ข้อต่อสวมเร็ว
·ชุดปลอกยาง
· ชุดสปินเดิล
·ประแจ
· หินขัด ⌀10 แบบมีแกน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนการหมุนฟรี(รอบต่อนาที) | 65000 | ตัวเครื่อง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4–0.6 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 160.5 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | MSG-3BSPLUS | ปริมาณการใช้อากาศ(NL / นาที) | 120 | ปริมาณ(Nos / ชิ้น) | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSG-3BSPLUS ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก MSG-3BSPlus
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง