1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดขนาดเล็ก MAG-093Plus

UHT AIR GRINDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไนราบรื่น และ การขัดเงา

รหัสสินค้า
MAG-093PLUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 20,125.00

UHT AIR GRINDER 1 ชิ้น 1 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนการหมุนฟรี(รอบต่อนาที) 23500 ตัวเครื่อง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง ความดันลม ใช้งาน(MPa) 0.4–0.6
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 139 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต MAG-093PLUS
ปริมาณการใช้อากาศ(NL / นาที) 120 to 180 บังคับ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน(มิลลิเมตร) 30(M7×0.75) มุม หัว(RPM) 90
ปริมาณ(Nos / ชิ้น) 1 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAG-093PLUS ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก MAG-093Plus