1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน คนแคระ เฉพาะด้าน สำหรับแท่ง แกนหมุน คาร์ไบด์MG-0C

YKT AIRELECTORICTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,952.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทเล็ก
· น้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้ดีกว่า
·ออกแบบมาสำหรับแท่ง แกนหมุน คาร์ไบด์ มี ความแม่นยำ หัวจับ โดดเด่นโดยใช้ หัวจับ แม่นยำเป็นพิเศษ
·ใช้แท่ง แกนหมุน คาร์ไบด์ ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งศูนย์ที่ งานละเอียด ของคอล คอลเลต

คุณสมบัติ

● กะทัดรัด น้ำหนักเบา และการใช้งานที่โดดเด่น
● คาร์ไบด์แบบหมุนคาร์ไบด์ออกแบบพิเศษพร้อมความแม่นยำของตัวยึดไปรษณีย์ที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากการใช้ตัวยึดแบบความแม่นยำสูงพิเศษ

การใช้

● งานขึ้นรูป แม่พิมพ์ งาน burring งาน chamfering เป็นต้น

สเปค

● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ (มม.): 6
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 33000
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.18
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: RC1 / 4
● ไอเสีย: ข้างหน้า
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 197
● ความดันลม: 0.4 ถึง 0.6 mpa

อุปกรณ์เสริม

● ข้อต่อ สัมผัส 
● ประแจ
รหัสสินค้า
MG-0C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,952.79

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราเร็วในการหมุน 33000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) 180 เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้ 9.5
ความดันลม 0.6 รูปร่าง ชนิดตรง ขนาดของหินลับที่เหมาะสม(มิลลิเมตร) ก้านโยก โรเตอร์ ทังสเตน คาร์ไบด์ φ6
น้ำหนัก(ก.) 430 อุปกรณ์เสริม ประแจ (2), ข้อต่อฟิตติ้ง (1) ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 197

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG-0C ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน คนแคระ เฉพาะด้าน สำหรับแท่ง แกนหมุน คาร์ไบด์MG-0C