1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่านกระแทกรุ่น YD-4.5PZK/YD-4.5PBZK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,741.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไขควงอิมแพค ชนิดปืนพกขนาดกะทัดรัดมีประโยชน์สำหรับการขันและถอดเกลียวและ สกรู
แรงบิดขันแน่น สูงสุดคือ 18

รหัสสินค้า
YD-4.5PBZK
YD-4.5PZK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าบิต

฿ 13,741.34

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน รูปทรงตัว B

฿ 13,741.34

YKT AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 12 วัน รูปทรง A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู(มิลลิเมตร) M3.0 to M5.0 จุดแทรกบิต(มิลลิเมตร) 6.35 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 12000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.2 ไอเสีย ด้านหลัง
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 157 รูปร่าง ประเภทปืนลม น้ำหนัก(ก.) 650
อุปกรณ์เสริม ข้อต่อสัมผัส (1), ตัวปรับความดัน (1) เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สกรู ขนาดเล็ก) 3.0 to 5.0 เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ (สกรูเกลียวปล่อย) 3.5 to 4.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ความจุ ( สลักเกลียว หกเหลี่ยมและ น๊อตตัวเมีย) 3.5 to 5.0