• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Grinder NHG-65LK

Straight Grinder NHG-65LK

[Features]
· For grindstone with shaft.
· Safe type that automatically locks when stopped

PDF

Japanese Only

 
Part Number
10066
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(g)
Hose mouth mounting screw
(Rc)
Hose inner dia.
(mm)
4 Day(s) or more 16001/49.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Normal Type Chuck Inner Diameter(mm) 6 Number of No-load Revolutions(rpm) 18000
Total Length(mm) 511 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption(m³/min) 0.55
Exhaust Direction Side Detailed model numbers NHG-65LK

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10066 in the Straight Grinder NHG-65LK series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10066 ในชุด Straight Grinder NHG-65LK

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)