(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับหินเจียรแบน
·ชนิดปลอดภัยที่ แม่กุญแจ โดยอัตโนมัติเมื่อหยุด
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 14600 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 756 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.55 | ทิศทางไอเสีย | ด้าน |
หมายเลข รุ่น โดยละเอียด | NHG-65LD-75 | ขนาดของหินลับ(มิลลิเมตร) | 65 × 13 × 9.5 | อุปกรณ์เสริม | ข้อต่อ ต่อ, ประแจเลื่อน |
น้ำหนัก(ก.) | 2200 | สกรูยึดปากท่อ(Rc) | 1/4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 9.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 70427 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรงNHG-65LD-75
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง