• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Grinder NHG-65K

Straight Grinder NHG-65K

[Features]
· For grindstone with shaft.
Optimal for various polishing work, finishing welded parts, and cast deburring.

Part Number
10057
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(g)
Hose mouth mounting screw
(Rc)
Hose inner dia.
(mm)
5 Day(s) or more 13001/49.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Normal Type Chuck Inner Diameter(mm) 6 Number of No-load Revolutions(rpm) 18000
Total Length(mm) 311 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption(m³/min) 0.55
Exhaust Direction Side Detailed model numbers NHG-65K

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10057 in the Straight Grinder NHG-65K series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10057 ในชุด Straight Grinder NHG-65K

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)