1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทรายNSG-180XC

NPK AIRELECTORICTOOL

เครื่องขัดกระดาษทรายNSG-180XC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,354.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· สำหรับ กระดาษ แผ่นดิสก์
· ความดันลม ทำงาน (MPa): 0.6
· ความเร็วขณะไร้โหลด (รอบต่อนาที): 7600

รหัสสินค้า
15307
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,354.35

NPK AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.65 ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 7600
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 209 น้ำหนัก(ก.) 2200 สกรูยึดปากท่อ(Rc) 3/8
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) 12.7 ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) 0.65 ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) 180 × 22