• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Impact Wrench SW-12

Impact Wrench SW-12

[Features]
· With one strike with one rotation method, lightweight but high output, and ideal for car servicing with frequent loosening.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
20012
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTotal Length
(mm)
Weight
(g)
Hose mouth mounting screw Hose Inner Dia.
(mm)
4 Day(s) or more 1241260Rc1/46.3

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Maximum Tightening Torque(N▪m) 80 Socket Insertion Angle(mm) 9.5 Suitable Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 12/high power: 8
Hammer Type Single Number of Turns(rpm) 8000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Air Consumption(m³/min) 0.1 Exhaust Rear Detailed Model Numbers SW-12

Please check the type/dimensions/specifications of the part 20012 in the Impact Wrench SW-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20012 ในชุด Impact Wrench SW-12