(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Impact Wrench NAW-1200

Impact Wrench NAW-1200

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· With one strike with one rotation method, lightweight but high output, and ideal for car servicing with frequent loosening.
· Ideal for replacing tractor claws.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
20027
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTotal Length
(mm)
Weight
(g)
Hose mouth mounting screw Hose Inner Dia.
(mm)
Number of power adjustments
(Number of adjustments)
5 Day(s) or more 3643000Rc1/46.34

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Maximum Tightening Torque(N▪m) 135 Socket Insertion Angle(mm) 12.7 Suitable Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 12/high power: 10
Number of Turns(rpm) 6500 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption(m³/min) 0.1
Exhaust Rear Detailed Model Numbers NAW-1200

Please check the type/dimensions/specifications of the part 20027 in the Impact Wrench NAW-1200 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20027 ในชุด Impact Wrench NAW-1200