(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท หัวจับ คอลเลท
· 4,000 - 35,000 นาที - ¹.
·การเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบไม่ต่อเนื่อง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 4,000 ถึง 35,000 | การติดตั้ง คอลเลท(มิลลิเมตร) | 2.34 / 3 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า(VDC) | 5-30 | ไม่ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า(A) | 0.27 | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า(A) | 1.5 |
แรงบิด สูงสุด(n ·ซม.) | 2.64 | การใช้พลังงาน(W) | 42 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 147 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | สูงสุด 27.8 | น้ำหนัก(ก.) | 175 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง