Mini-Pen Power Unit

Mini-Pen Power Unit

[Features]
· The rotation speed can be changed over a range of 4,000 to 35,000 min-¹.
· Forward/reverse rotation is possible.
· Features a built-in circuit breaker preventing motor burn.
· Foot switch (option) can be used

PDF

Japanese Only

 
Part Number
LPC-120
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPower Rated Input Fuse
(A)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Weight
(g)
Quantity
2 Day(s) or more AC100V 50/60Hz50VA1.0110150782,3001

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Body

Please check the type/dimensions/specifications of the part LPC-120 in the Mini-Pen Power Unit series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPC-120 ในชุด Mini-Pen Power Unit