• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Gold II

Gold II

[Features]
· Generates high torque of 0.0333 N·m (270 g·cm) with a compact body.
· One touch attachment/detachment function: Tip tool can be attached/detached just by turning the set ring.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
LG2-22
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งInput Voltage
(VDC)
No-load Current
(A)
Maximum Current Load
(A)
Maximum Torque
(N·cm)
Power Consumption
(W)
Power Quantity
2 Day(s) or more 5–300.302.53.3370AC100V 50/60Hz1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Body No-load Rotation Speed(min-¹) 4,000~38,000 Mounting Collet(mm) 2.34/3

Please check the type/dimensions/specifications of the part LG2-22 in the Gold II series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LG2-22 ในชุด Gold II