(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลับคมของ เครื่องมือ ใบมีดและการ งานขัด ของการหล่อ
·มีไฟส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นสถานที่ทำงานได้ชัดเจนและแผ่นปิดตาเพื่อป้องกันดวงตาของคนงานจากฝุ่นละออง
มิติ หินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ หินเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางรู)(มิลลิเมตร) | 12.7 | มิติ หินเจียร (ความหนา)(มิลลิเมตร) | 16 / 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบ (50/60 เฮิร์ต)(รอบต่อนาที) | 2850 (50 Hz)·3450 (60 Hz) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GB602W ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ตั้งโต๊ะGB602W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง