1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป K-437

ดอกต๊าป K-437
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 387.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แพ็คแต่ละขนาดจะมาพร้อมดอกต๊าปมือ 3 ชุดชิ้นส่วนซึ่งจะประกอบด้วยส่วนปลายดอก ส่วนกลางดอก ส่วนหัวดอก
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วย 3 ชุดชิ้นส่วนได้แก่ ส่วนปลายดอก ส่วนกลางดอก ส่วนหัวดอก
· มีขนาดตั้งแต่ M2 ถึง M6 (K-437-2/3/4/5/6)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต๊าปเกลียวชิ้นส่วนโลหะ

รหัสสินค้า
K-437-3
K-437-4
K-437-5
K-437-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 387.33

HAND TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 10M30.5

฿ 392.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M40.7

฿ 419.14

HAND TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 10M50.8

฿ 490.00

HZN HANDTOOL 1 ชิ้น 20 วัน -M61

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N NA