(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ตรงกลางของลูกบดเจียร ได้รับการยึดอย่างแน่นหนา เนื่องจากเพลาถูกขันเข้ากับที่จับ
· ปลาย มีความยืดหยุ่น
·เนื่องจากลูกบอลเจียรไนแต่ละลูก เคลือบด้วยหินสารขัดถูพิเศษที่พอดีกับพื้นผิวของชิ้นงาน และอยู่ในรูปทรงกลม ผลิตภัณฑ์จึงมีความอ่อนโยนและทรงพลังสำหรับงาน
กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์เปียก
[การใช้งาน]
· งานขัดและขจัดสนิม ของพื้นผิวด้านในที่ไม่เรียบ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานขัดภายในกระบอกสูบและการขัดเงาด้านใน
·งานขัดของรูไขว้ในชิ้นส่วนของเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
KTM-5.5-SC-220 |
KTM-7-AO-220 |
KTM-7-SC-60 |
KTM-8-SC-220 |
KTM-9-SC-120 |
KTM-12-SC-60 |
KTM-14-SC-120 |
KTM-18-SC-60 |
KTM-41-AO-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | การใช้งาน: เม็ด สารขัดถู | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ท่อเหล็ก ภายในที่ รองรับการใช้งาน ( มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | สีประจำตัวขนาด อนุภาค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 877.17 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 220 | 2.1 | 5.5 | 45 | สำหรับวัตถุแข็ง (SC) | 5.5 to 6 | สีเหลือง | ||
฿ 877.17 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 220 | 2.1 | 7 | 45 | สำหรับวัตถุอ่อน (AO) | 7 to 7.5 | สีเหลือง | ||
฿ 877.17 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 2.1 | 7 | 45 | สำหรับวัตถุแข็ง (SC) | 7 to 7.5 | สีดำ | ||
฿ 877.17 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 220 | 2.1 | 9 | 50 | สำหรับวัตถุแข็ง (SC) | 8–9 | สีเหลือง | ||
฿ 1,258.00 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | 120 | 2.1 | 10 | 50 | สำหรับวัตถุแข็ง (SC) | 9–10 | สีแดง | ||
฿ 940.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 3 | 13 | 60 | สำหรับวัตถุแข็ง (SC) | 12 to 13 | สีดำ | ||
฿ 1,004.16 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 3 | 16 | 60 | สำหรับวัตถุแข็ง (SC) | 14 ถึง 16 | สีแดง | ||
฿ 1,088.82 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 3.4 | 20 | 60 | สำหรับวัตถุแข็ง (SC) | 18–20 | สีดำ | ||
฿ 1,595.05 | YNS POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 220 | 5.4 | 45 | 70 | สำหรับวัตถุอ่อน (AO) | 40 to 43 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินลับและแปรง | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 1200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง