(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Diamond Rabin ซึ่งผสมผสานคุณสมบัติของยางที่ยอดเยี่ยมของ Daiwa Rabin และสารขัดถูเพชร เพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากในฐานะเครื่องมือ เพชรแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการปรับปรุงกระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
DIA1000-2-5 |
DIA1000-4-13 |
DIA1000-8-20 |
DIA3000-2-5 |
DIA3000-4-13 |
DIA3000-6-17 |
DIA3000-8-20 |
DIA320-2-5 |
DIA320-4-13 |
DIA320-6-17 |
DIA320-8-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้นต่อแพ็ค (Nos) | สี | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,263.88 | GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1000 | 2 | 5 | 40 | 10 | สีดำ | 80000 | ||
฿ 2,634.78 | GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1000 | 4 | 13 | 30 | 10 | สีดำ | 30000 | ||
฿ 2,703.22 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1000 | 8 | 20 | 30 | 3 | สีดำ | 30000 | |||
฿ 2,263.88 | DWA GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3000 | 2 | 5 | 40 | 10 | สีเหลือง | 80000 | ||
฿ 2,634.78 | DWA GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 3000 | 4 | 13 | 30 | 10 | สีเหลือง | 30000 | ||
฿ 3,109.42 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3000 | 6 | 17 | 30 | 5 | สีเหลือง | 30000 | |||
฿ 2,703.22 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3000 | 8 | 20 | 30 | 3 | สีเหลือง | 30000 | |||
฿ 2,263.88 | DWA GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 320 | 2 | 5 | 40 | 10 | สีเขียว | 80000 | ||
฿ 2,634.78 | GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 320 | 4 | 13 | 30 | 10 | สีเขียว | 30000 | ||
฿ 2,997.36 | GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 320 | 6 | 17 | 30 | 5 | สีเขียว | 30000 | ||
฿ 2,703.22 | GRINDING STONES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 320 | 8 | 20 | 30 | 3 | สีเขียว | 30000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยาง ขอบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภท น้ำยาประสาน | OX66 (แข็งปานกลาง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง