(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้อลันดัมสำหรับการขัดทั่วไปและเซอร์โคเนียสำหรับการขัดหนัก เช่น การขัดเอารอยนูนออกและอื่นๆ หลังจากการเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· แผ่นขัดสำหรับขัดเงา
· สำหรับการขัดเงาและขั้นตอนก่อนการขัดเงาโลหะโดยทั่วไปและวัสดุไม้ รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
ADK-3010 |
ADK-3011 |
ADK-304 |
ADK-305 |
ADK-307 |
ZDK-304 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุชิ้นงาน | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดขัด | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.00 | YNS POLISHING TOOL | 150 ชิ้น | 9 วัน | - | สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[◎] | 240 | [เม็ดสารขัดถู] อลันดัม (A) | 150 | |||
฿ 326.00 | YNS POLISHING TOOL | 150 ชิ้น | 3 วัน | - | สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[◎] | 320 | [เม็ดสารขัดถู] อลันดัม (A) | 150 | |||
฿ 1,595.81 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | 60 | [เม็ดสารขัดถู] อลันดัม (A) | 150 | ||
฿ 72.00 | YNS POLISHING TOOL | 150 ชิ้น | 3 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 80 | [เม็ดสารขัดถู] อลันดัม (A) | 150 | |||
฿ 39.00 | YNS POLISHING TOOL | 150 ชิ้น | 3 วัน | - | สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 120 | [เม็ดสารขัดถู] อลันดัม (A) | 150 | |||
฿ 49.00 | YNS POLISHING TOOL | 80 ชิ้น | 6 วัน | - | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] | 60 | เซอร์โคเนีย (Z) | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระดาษทราย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 23000 | หมายเหตุเพิ่มเติม | 1C/S มาพร้อมกับแผ่นยาง/อาร์เบอร์ 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง