• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Disc paper pad

Disc paper pad
  • Volume Discount

The "unsung hero" supporting the paper.

[Features]
· Makes elegant, effective use of paper.
· A very easily used hard rubber pad with unique elasticity.
· Remove the nut under the grinder as well to install

PDF

Japanese Only

 

Part Number
PFD4-P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackaging Quantity
(Sheets)
Disc mounting part
Available 3 Day(s) or more 1M10 is screw type with 1.5 pitch

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material Stainless Steel Outer diameter Dimensions(mm) 98 Inner Diameter Dimension(mm) M10
abrasive grain Not applicable

Please check the type/dimensions/specifications of the part PFD4-P in the Disc paper pad series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFD4-P ในชุด Disc paper pad

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)