(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เช็ด การเคลือบผิว และ สนิม โดยไม่ต้องโกน วัสดุฐาน
[คุณสมบัติ]
·เช็ด การเคลือบผิว และ สนิม โดยไม่ต้องโกน วัสดุฐาน
·ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้แปรง ขดลวด กระจัดกระจาย
·ไม่มีรอยขีดข่วนลึก
· พื้นผิว สำเร็จรูปที่สวยงาม
·มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SG-NBK100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 355.25 | YNS POLISHING TOOL | 5 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | วัสดุชิ้นงาน | ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / วัสดุ หิน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | เม็ดขัด | ไม่สามารถใช้ได้ | ชนิด Saving | ○ |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) | 12000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-NBK100 ในชุด SG ข้อต่อยูเนี่ยน สีดำ 100 ชิ้นนิ่ม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง